제품 게시
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38

    Alvea 60x38

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양

    • 0624600001 Bianco
      0624600021 Bianco Satinato
      0624600022 Nero Satinato
      0624600023 Cemento Satinato
      0624600029 Sabbia Satinato
      0624600030 Lino Satinato
      0624600032 Tortora Satinato
    기술 사양
    • 특징 참조Alvea_60X38_incasso_0624600001
    • 제품군Alvea
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-10-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)140
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)12
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010459
    • ETIM 이름Washbasin top
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks