제품 게시
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14

    Alvea 60x40 h14

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.



    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 06 2260 0001 Bianco lucido

      06 2260 0021 Bianco satinato

      06 2260 0022 Nero satinato

      06 2260 0023 Cemento satinato

      06 2260 0028 Acqua satinato

      06 2260 0029 Sabbia satinato

      06 2260 0030 Lino satinato

      06 2260 0031 Seta satinato

      06 2260 0032 Tortora satinato

    기술 사양
    • 특징 참조Alvea_60x40_h14_0622600001
    • 제품군Alvea
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)140
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010459
    • ETIM 이름Washbasin top
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks