제품 게시
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40

    Alvea 60x40

    Alvea 60X40

    Installazione semincasso. Senza troppopieno.
    Suitable for semi inset installation. Without overflow.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 0625601001 1 foro Bianco
      0625601021 1 foro Bianco Satinato
      0625601022 1 foro Nero Satinato
      0625601023 1 foro Cemento Satinato
      0625601029 1 foro Sabbia Satinato
      0625601030 1 foro Lino Satinato
      0625601032 1 foro Tortora Satinato
    기술 사양
    • 특징 참조Alvea_60x40_incasso_0625601001
    • 제품군Alvea
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)140
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010459
    • ETIM 이름Washbasin top
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks