제품 게시
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14

    Alvea 40x40 h14

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양

    • 0622400001 Alvea 40x40 h14 Bianco lucido
      0622400021 Alvea 40x40 h14 Bianco satinato
      0622400022 Alvea 40x40 h14 Nero satinato
      0622400023 Alvea 40x40 h14 Cemento satinato
      0622400028 Alvea 40x40 h14 Acqua satinato
      0622400029 Alvea 40x40 h14 Sabbia satinato
      0622400030 Alvea 40x40 h14 Lino satinato
      0622400031 Alvea 40x40 h14 Seta satinato
      0622400032 Alvea 40x40 h14 Tortora satinato



    기술 사양
    • 특징 참조Alvea_lavabo_appoggio_40_0622400001
    • 제품군Alvea
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)140
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010459
    • ETIM 이름Washbasin top
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText