제품 게시
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50

    Ceramic Top 100x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 08 3100 0001 Bianco lucido

      08 3100 0021 Bianco satinato

      08 3100 0022 Nero satinato

      08 3100 0023 Cemento satinato

      08 3100 0032 Tortora satinato

    기술 사양
    • 특징 참조Ceramic_Top_100x50_0831000001
    • 제품군Ceramic Top
    • 제품분류Ceramic Top
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2020-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010460
    • ETIM 이름Bathroom vanity top
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bath Accessories