제품 게시
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50

    Ceramic Top 125x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.


    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 08 3125 0001 Bianco lucido

      08 3125 0021 Bianco satinato

      08 3125 0022 Nero satinato

      08 3125 0023 Cemento satinato

      08 3125 0032 Tortora satinato

    기술 사양
    • 특징 참조Ceramic_Top_125x50_0831250001
    • 제품군Ceramic Top
    • 제품분류Ceramic Top
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2020-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)1250
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)26
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011384
    • ETIM 이름Washbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks