제품 게시
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30

    Comfort 54x30

    Orinatoio Rimless.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 09 3254 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

    기술 사양
    • 특징 참조COMFORT_orinatoio_54x30_0932541001
    • 제품군Comfort
    • 제품분류Urinal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-12-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)610
    • 너비(mm)310
    • 깊이(mm)295
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Urinals
    • UNSPSC 코드30181506
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Urinals
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION