제품 게시
Comfort 61x31
Comfort 61x31

    Comfort 61x31

    Orinatoio

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 09 3261 0001 Bianco lucido.

    기술 사양
    • 특징 참조COMFORT_orinatoio_61x31_0932610001
    • 제품군Comfort
    • 제품분류Urinal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-07-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)610
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)275
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)10
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Urinals
    • UNSPSC 코드30181506
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Urinals
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION