제품 게시
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc

    Comfort 70x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    기술 사양
    • 특징 참조COMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • 제품군Comfort
    • 제품분류Comfort
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-26
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)32
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION