제품 게시
Elice120x47

Elice120x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

Ceramica Catalano에 문의하기

사양
  • Codici, colori e finiture

    04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

기술 사양
  • 특징 참조ELICE_lavabo_sospeso_120x47_0421222001
  • 제품군Elice
  • 제품분류Elice
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-06-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)90
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)470
관련성
  • 주 재료Fireclay
  • 부 재료도기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)33
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText