제품 게시
Elice 45x35
Elice 45x35

    Elice 45x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    기술 사양
    • 특징 참조ELICE_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • 제품군Elice
    • 제품분류Elice
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)10
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 11
    • OmniClass 제목Single Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText