제품 게시
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85

    Elice 55x38 h85

    Lavabo con scarico a pavimento, senza troppopieno.



    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 04 2855 0001 Bianco lucido

      04 2855 0021 Bianco satinato

      04 2855 0022 Nero satinato

      04 2855 0023 Cemento satinato

      04 2855 0032 Tortora satinato


    기술 사양
    • 특징 참조GREEN_freestanding_55x35_h85_0428550001
    • 제품군Elice
    • 제품분류Elice
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)850
    • 너비(mm)550
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)42
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks