제품 게시
Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    기술 사양
    • 특징 참조GREEN_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • 제품군Elice
    • 제품분류Elice
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2022-10-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)145
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)470
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 11
    • OmniClass 제목Single Sinks