제품 게시
Italy 100x50
Italy 100x50

    Italy 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    기술 사양
    • 특징 참조ITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • 제품군Italy
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-12-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)180
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)26
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010013
    • ETIM 이름Bathroom vanity
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 11
    • OmniClass 제목Single Sinks