제품 게시
Italy 65x48

Italy 65x48

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Ceramica Catalano에 문의하기

사양
  • 07 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

기술 사양
  • 특징 참조ITALY_lavabo_sospeso_65x48_0720651001
  • 제품군Italy
  • 제품분류Basin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-07-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)650
  • 깊이(mm)480
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료Fireclay
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)20
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010013
  • ETIM 이름Bathroom vanity
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks