제품 게시
Premium 100x47
Premium 100x47

    Premium 100x47

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o su struttura in metallo.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 02 2101 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2101 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    기술 사양
    • 특징 참조PREMIUM_lavabo_sospeso_100x47_0221011001
    • 제품군Premium
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)155
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)470
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)29
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 11
    • OmniClass 제목Single Sinks