제품 게시
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35

    Premium 45x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.


    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • Codici, colori e finiture 

      02 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    기술 사양
    • 특징 참조PREMIUM_lavabo_sospeso_45x35_0220451001
    • 제품군Premium
    • 제품분류Basin
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2020-07-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)155
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION