제품 게시
Sfera 54x35 Bidet

Sfera 54x35 Bidet

Bidet sospeso monoforo con troppopieno.

Ceramica Catalano에 문의하기

사양
  • 05 1844 1001 Bianco lucido

기술 사양
  • 특징 참조SFERA_bidet_sospeso_54x35_0518441001
  • 제품군Sfera
  • 제품분류WC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)280
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)540
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)18
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010126
  • ETIM 이름Bidet
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 설명Bidets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
  • OmniClass 번호23-31 23 00
  • OmniClass 제목Bidets