제품 게시
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet

    Sfera 55x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.




    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 05 1855 1001 Bianco lucido

      05 1855 1021 Bianco satinato

      05 1855 1022 Nero satinato

      05 1855 1023 Cemento satinato

      05 1855 1028 Acqua satinato

      05 1855 1029 Sabbia satinato

      05 1855 1030 Lino satinato

      05 1855 1031 Seta satinato

      05 1855 1032 Tortora satinato

    기술 사양
    • 특징 참조SFERA_bidet_sospeso_55x35_0518551001
    • 제품군Sfera
    • 제품분류Bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-12-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)280
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)20
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets