제품 게시
Sfera 52x35 Bidet
Sfera 52x35 Bidet

    Sfera 52x35 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 05 1942 1001 Bianco lucido

    기술 사양
    • 특징 참조SFERA_bidet_terra_52x35_0519421001
    • 제품군Sfera
    • 제품분류Bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)410
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)520
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets