제품 게시
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16

    Sfera 60x37 h16

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 05 2261 0001 Bianco lucido

      05 2261 0021 Bianco satinato

      05 2261 0022 Nero satinato

      05 2261 0023 Cemento satinato

      05 2261 0028 Acqua satinato

      05 2261 0029 Sabbia satinato

      05 2261 0030 Lino satinato

      05 2261 0031 Seta satinato

      05 2261 0032 Tortora satinato

    기술 사양
    • 특징 참조SFERA_lavabo_appoggio_60X37_H_16_0522610001
    • 제품군Sfera
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)670
    • 깊이(mm)370
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 11
    • OmniClass 제목Single Sinks