제품 게시
Sfera 54x35 Wc

Sfera 54x35 Wc

Wc sospeso con sistema di scarico Newflush.

Ceramica Catalano에 문의하기

사양
  • 05 1144 0001 Bianco lucido

기술 사양
  • 특징 참조SFERA_wc_sospeso_54x35_0511440001
  • 제품군Sfera
  • 제품분류WC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-09-08
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)280
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)545
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)24
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011289
  • ETIM 이름Toilet closet
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets