제품 게시
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 05 1165 0001 Bianco lucido

    기술 사양
    • 특징 참조SFERA_wc_sospeso_ECO2_55x35_0511650001
    • 제품군Sfera
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)350
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)25
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets