제품 게시
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80

    Bathtub 165x80

    Vasca ellittica freestanding in Solidtech realizzata in un unico pezzo,

    con troppopieno, completa di piletta in finitura con movimento a

    scatto e sifone a filo pavimento. Volume d’acqua 235 L.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • Codici, colori e finiture

      72 3901 0021 Bianco satinato

      72 3901 0022 Nero satinato

      72 3901 0023 Cemento satinato

      72 3901 0028 Acqua satinato

      72 3901 0029 Sabbia satinato

      72 3901 0030 Lino satinato

      72 3901 0032 Seta satinato

      72 3901 0033 Tortora satinato

    기술 사양
    • 특징 참조Vasca_165x80_h_52_cod_7239010021
    • 제품군Vasche
    • 제품분류Bathtub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)520
    • 너비(mm)1650
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료Composite
    • 부 재료Composite
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)150
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs