제품 게시
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13

    Zero Ø40 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 01 2340 0001  Bianco lucido

      01 2340 0021  Bianco satinato

      01 2340 0022  Nero satinato

      01 2340 0023  Cemento satinato

      01 2340 0032  Tortora satinato

    기술 사양
    • 특징 참조ZERO_lavabo_appoggio_40_0123400001
    • 제품군ZERO
    • 제품분류Basin
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2020-07-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)130
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION