제품 게시
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12

    Zero 60x35 h12

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • Finiture e colorazioni


      01 2260 0001 Bianco lucido

      01 2260 0021 Bianco satinato

      01 2260 0022 Nero satinato

      01 2260 0023 Cemento satinato

      01 2260 0032 Tortora satinato

      01 2260 0041 Argento-Bianco

      01 2260 0042 Oro-Bianco

    기술 사양
    • 특징 참조ZERO_lavabo_appoggio_60x35_H_12_0122600001
    • 제품군ZERO
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks