제품 게시
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a
    scomparsa dal basso

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    기술 사양
    • 특징 참조ZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • 제품군ZERO
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)270
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)460
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 부 재료도기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)21
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets