제품 게시
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09
    Ceramica Globo

    Forty3 Wall-hung Bidet FNS09

    FORTY3 wall-hung bidet 55x36 cm.
    사양
    • Wall-hung installation
    기술 사양
    • 특징 참조Forty3-Wall-hung-Bidet-FNS09
    • 제품군Bidet
    • 제품분류Forty3
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-07-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)280
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)21
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets