제품 게시
Genesis Bidet GN010BI
Genesis Bidet GN010BI
    Ceramica Globo

    Genesis Bidet GN010BI

    Floor mounted bidet 50.36 h 43 cm. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST Fixing kit included. Weight 23 Kg
    기술 사양
    • 특징 참조Genesis-Bidet-GN010BI
    • 제품군Bidets
    • 제품분류Genesis
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)430
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502