제품 게시
MERIDIAN Bidet
Roca

MERIDIAN Bidet

별점 4.9/54.9(7 리뷰)
Vitreous china bidet Includes: 506402210 Aqua 1 1/4" trap for bidet Compatible with: 8062A2..4 Meridian Soft-closing bidet lid 8062A0..4 Meridian Bidet lid
기술 사양
  • 특징 참조357244xx0
  • 제품군Bidets
  • 제품분류Meridian
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)560
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)