제품 게시
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
    Ceramica Globo

    Lalita floor mounted bidet LT009

    LALITA floor-standing bidet LT009 54x36 cm.

    사양
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    기술 사양
    • 특징 참조Lalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • 제품군Bidets
    • 제품분류Lalita
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)43
    • 너비(mm)36
    • 깊이(mm)54
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)25
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets