제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
ceramica_peno/products/a97693b4-74d8-4bb8-ba36-c62ec31c30b7
홈
카테고리
건축
데크, 슬래브 및 바닥
Clay Block for floors 70/20
다음에서 사용 가능 미국
CERAMICA PEÑO
팔로우
Clay Block for floors 70/20
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
다운로드
사양
사양
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
기술 사양
기술 사양
특징 참조
BOVEDILLA70_20
제품군
Bovedilla cerámica
제품분류
Forjado vigueta pretensada o armada
유형
건축 자재
게시일
2019-10-24
에디션 넘버
1
높이(mm)
200
너비(mm)
620
깊이(mm)
240
링크
링크
제품 URL
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7020/
관련성
관련성
주 재료
도기
설계국가
스페인
제조국가
스페인
순 중량(Kg)
12
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 - 데크, 슬래브 및 바닥
IFC 분류
슬라브
UNSPSC 이름
Ceramic blocks
UNSPSC 코드
30131504
Uniclass 2015 코드
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 설명
Fill blocks
CSI 단일 형식 II 코드
B1010
CSI 단일 형식 II 제목
Floor Construction
비슷한 제품
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
다운로드
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
다운로드
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
다운로드
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
다운로드
Generic Building Materials
Metal Deck
다운로드
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
다운로드