제품 게시
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    3 cm thick, small format, clay roofing board with tongue-and-groove joints, used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc …
    사양
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    기술 사양
    • 특징 참조MACHIHEMBRADO_3
    • 제품군Building materials
    • 제품분류Bricks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)200
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)3
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • UNSPSC 이름Panelboards
    • UNSPSC 코드39121103
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71
    • Uniclass 2015 설명Rigid board, panel and sheet products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 41 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Panels
    • OmniClass 번호23-13 19 00
    • OmniClass 제목Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI 단일 형식 II 코드B1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Construction