제품 게시
Ceramic board TABLERO 75
Ceramic board TABLERO 75
Ceramic board TABLERO 75

    Ceramic board TABLERO 75

    4 cm thick, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints. Used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc. It comes in straight or bevelled finish at its ends. Its denomination can be "MACHIHEMBRADO", "BISEL" or "BARDO.
    사양
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 75. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 6.800 gr. Measurements (mm) 750 x 40 x 300 mm. 4,44 units m2.
    기술 사양
    • 특징 참조TABLERO_75
    • 제품군Building materials
    • 제품분류Bricks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)40
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)750
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • UNSPSC 이름Panelboards
    • UNSPSC 코드39121103
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71
    • Uniclass 2015 설명Rigid board, panel and sheet products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 41 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Panels
    • OmniClass 번호23-13 19 00
    • OmniClass 제목Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI 단일 형식 II 코드B1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Construction