제품 게시
Cable Runway "L" Bracket

Cable Runway "L" Bracket

Bracket provides a separate facility for running power conductors or other cables that should be physically separated from main cables. Made of 1/8" x 1" steel. Gold finish/color over zinc plating

Kit consists of 1 each:
  • Bracket for 1-1/2" stringer
  • 1/4-20 x 3/4" hex bolt

CPI Online Catalog

기술 사양
  • 특징 참조cpi-l_bracket
  • 제품군Cable Trays and Horizontal Racks
  • 제품분류Cable Pathway
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-12-18
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류분배 요소
  • Uniclass 2015 코드EF_70_30
  • Uniclass 2015 설명Electricity distribution and transmission
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 01 10
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • OmniClass 번호23-35 31 00
  • OmniClass 제목Electrical Power Distribution Devices
  • CSI 단일 형식 II 코드D5010
  • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution