제품 게시
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6AE36XK319AB
Chicago Faucets

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6AE36XK319AB

Deck-mounted manual faucet with 4" centers

  • 6" Rigid/swing gooseneck spout (GN6AJKABCP)
  • Pressure compensating Softflo aerator, 2.2 GPM (E3JKABCP)
  • 6" Elbow blade handle (pair) (319-PRJKCP)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (1-099XKJKABNF)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (1-100XKJKABNF)
  • 4" fixed centers
  • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
  • Polished chrome
  • Weight: 3.917 lb
  • Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in
기술 사양
  • 특징 참조895-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • 제품군Manual Sink Faucets
  • 제품분류895 Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-04-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets