The CET-GF electronic thermostat with ground fault is a microprocessor based temperature control and power connection kit. It is used for freeze protection or process temperature maintenance of pipes protected by heat tracing products. This thermostat can be used with CPR, CPM or CZH heating cables in Ordinary area locations.
The CET-GF provides easy programming of the temperature set point, high and low temperature alarms, the deadband, the temperature units, the soft start function and the alarm state through the front panel push buttons. LED lights are provided for indication of power to the unit, heater power on (load) and alarm status. A Form C dry contact alarm is included for wiring to your building management system to indicate alarm status. This alarm may be set to open or close on all alarm conditions including loss of power, high or low temperature alarm and RTD failure.
The minimum operating ambient temperature is -40°F (-40°C). This unit has programmable high and low temperature alarm set points from -20°F (-7°C) to 302°F (150°C). A 100 Ohm platinum RTD is provided with a 3 foot (1 M) lead resulting in flexible mounting options for the user.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |