제품 게시
BRIGHT 60
BRIGHT 60
    Co.E.M.

    BRIGHT 60

    BRIGHT60 is a 60mm diameter LED projector design to be installed in walls, ceiling or floors. It presents a aluminium boby.

    사양
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;6 power LED High Intensity;6W (350mA),12W (700mA);includes 1m neoprene cable, H05RN-F 2x0.75 Ø6.3 mm;total delivered flux:   882lm (1W,CRI80) a 1608lm (2W, CRI80);optics: 11°,15°,23°,38°,120°,elleptical;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,750Kg;dimensions: Ø60x95mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    기술 사양
    • 특징 참조bright60
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Projector
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-20
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)75
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.75
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring