제품 게시
CUBO IP
CUBO IP
    Co.E.M.

    CUBO IP

    CUBO is a minimalistic LED wall lamp for outdoors with a double beam of light.

    사양
    • Wall-mounted for outdoor application;wall mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;3 power LED High Intensity;8,8W  /230Vac);total delivered lumens: 1000 lm (8,8W, CRI 80);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP54;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 0,620Kg;dimensions: 100x100x53mm;    

    기술 사양
    • 특징 참조cuboip
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Wall mounted
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)100
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)53
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.62
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring