제품 게시
OUTLED 32
OUTLED 32
    Co.E.M.

    OUTLED 32

    OUTLED32 is a 32 mm diameter recessed LED projector design to be installed in floors, walls or ceiling.

    사양
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground, stake);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1W (350mA),2W (700mA);includes 1m neoprene cable, H05RN-F 2x0.75 Ø6.3 mm;total delivered flux:   140lm (1W,830) a 268lm (2W, 830);optics: 11°,15°,23°,32°, 120°,elleptical;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,13Kg;dimensions: Ø50x54mm;Ø32; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM3232, CM3250;

    기술 사양
    • 특징 참조outled32
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Recessed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-14
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)54
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.13
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring