제품 게시
PASSEGGIATA
PASSEGGIATA
    Co.E.M.

    PASSEGGIATA

    PASSEGGIATA is a LED street light design to illuminate places such as gardens, rest areas, and public spaces.

    사양
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in anodized aluminium, glass;finishing: anodized Al;n.24 LED high intensity;54W (230Vac);total delivered lumens: 4100lm (822),4700lm (827), 6050lm (830), 6500lm (840);LED color; white - 2200K,2700K,3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I ;weight: 5,3Kg;dimensions: 490x490x481mm;    

    기술 사양
    • 특징 참조passeggiata
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Bollard
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)490
    • 너비(mm)490
    • 깊이(mm)481
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)5.3
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring