제품 게시
PUCK
PUCK
    Co.E.M.

    PUCK

    PUCK is a walkable recessed LED projector with a uniform radial emission for lighting effects on floors and walls.

    사양
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, AISI304steel;finishing: stainless Steel;n.12 LED Middle Intensity;4,8W (24Vdc);includes 0,2m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   420lm (830) a 444lm (840);versions: 90°, 90°+90°,180°,360°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,28Kg;dimensions: Ø80x54mm;Ø50mm; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM5050G, CM5075;

    기술 사양
    • 특징 참조puck
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Recessed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-20
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)84
    • 깊이(mm)54
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)280
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring