제품 게시
SIDE
SIDE
    Co.E.M.

    SIDE

    SIDE is a vehicle accessible recessed LED projector with asymmetrical light beams.

    사양
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ground);;body in anodized aluminium, screen in temperated glass;finishing: anodized Al;n.6 LED Middle Intensity;13W(700mA), 14W(24Vdc), 14W(230Vac);total delivered flux:   1540lm (3000K,CRI80), 1640lm (4000K,CRI80);optics: 120°x60°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model), III (24Vdc/700mA model);weight: 1,425Kg;dimensions: Ø198x178mm;   Outer casing CM110, CM110G.

    기술 사양
    • 특징 참조side
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Recessed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-20
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)198
    • 깊이(mm)178
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)1.425
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring