제품 게시
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
    Colcom

    835E10SOLR Free Hinge Evo

    Free hinge (right version DIN 107) wall-glass for doors with stop. To be matched with 835E10-835E11. Installed on doors with a profile on a stop.
    사양
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
    기술 사양
    • 특징 참조Free-Hinge-Evo-835E10SOLR
    • 제품군Glass Hardware
    • 제품분류Free hinge
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)184
    • 너비(mm)63
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.53
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Accessories
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Glass doors
    • UNSPSC 코드30171501
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 41 26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목All-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass 번호23-17 11 23
    • OmniClass 제목All Glass Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득