제품 게시
835E50SOLL Free Hinge Evo
Colcom

835E50SOLL Free Hinge Evo

Free hinge (left version DIN 107) glass-glass for doors with stop. To be matched with 835E50-835E51.
사양
  • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
기술 사양
  • 특징 참조Free-Hinge-Evo-835E50SOLL
  • 제품군Glass Hardware
  • 제품분류Free hinge
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)184
  • 너비(mm)92
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)0.69
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Accessories
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Glass doors
  • UNSPSC 코드30171501
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 41 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목All-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass 번호23-17 11 23
  • OmniClass 제목All Glass Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득