제품 게시
8011BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8011BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
사양
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
기술 사양
  • 특징 참조Hydraulic-Hinge-Biloba-8011BT
  • 제품군Glass Hardware
  • 제품분류Hydraulic hinge
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)108
  • 너비(mm)79.5
  • 깊이(mm)52
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료철
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)0.67
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Accessories
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Glass doors
  • UNSPSC 코드30171501
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 41 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목All-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass 번호23-17 11 23
  • OmniClass 제목All Glass Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors