제품 게시
8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060L Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0° +90°. “L” Light with weaker spring for doors with less than 500mm width.
    사양
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 500mm. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° .
    기술 사양
    • 특징 참조Hydraulic-Hinge-Biloba-8060L
    • 제품군Glass Hardware
    • 제품분류Hydraulic hinge
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)112
    • 깊이(mm)52
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료철
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.78
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Accessories
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Glass doors
    • UNSPSC 코드30171501
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 41 26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목All-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass 번호23-17 11 23
    • OmniClass 제목All Glass Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors