제품 게시
100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
사양
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
기술 사양
  • 특징 참조Top-Hinge-Unica-100E20
  • 제품군Glass Hardware
  • 제품분류Top Free hinge
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)56
  • 너비(mm)167
  • 깊이(mm)38
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료철
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)0.63
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Accessories
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Glass doors
  • UNSPSC 코드30171501
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 41 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목All-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass 번호23-17 11 23
  • OmniClass 제목All Glass Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors