제품 게시
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E50L Hydraulic Hinge Evo

    Hydraulic hinge (left version DIN 107) glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop.Tested according to EN 1154:2006 . Certification Mark TÜV .
    사양
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +85°.
    기술 사양
    • 특징 참조Hydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • 제품군Glass Hardware
    • 제품분류Hydraulic hinge
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)184
    • 너비(mm)92
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.87
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Accessories
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Glass doors
    • UNSPSC 코드30171501
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 41 26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목All-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass 번호23-17 11 23
    • OmniClass 제목All Glass Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors