제품 게시
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1802 Side

    The GlassFit SV-1802 Side system, designed to comply with regulations in public spaces that support crowds of people or strong wind loads, allows a total view of the exterior thanks to its lateral installation and it has thicker more resistant glass.

    사양
    • Regulation

      • Spain CTE- Overcrowding (3,0 kN/m)
      • France NF - Overcrowding (3,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3
    기술 사양
    • 특징 참조SV-1802-Side
    • 제품군GlassFit
    • 제품분류Flow
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-28
    • 에디션 넘버1
    링크
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 난간
    • IFC 분류난간
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 설명Balustrade and guarding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Railings
    • OmniClass 번호23-17 25 11 11 17
    • OmniClass 제목Railing